Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15

003Z4101

MSV-BD DN 15, ytri skrúfgang., handv. forstillingaloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaExternal thread ISO 228/1
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]3.00 m³/h
LokastærðDN 15
Einkenni
Gildi
LýsingMSV-BD DN 15, ytri skrúfgang., handv. forstillingaloki
Material DescriptionMSV-BD DN15 G¾" ext. for fitting
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]2.50 bar
Mismunaþrýstingur [kPa] [hám.]3 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparMeð prófunartöppum
SCIP-málsskjalanr.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
StilliskaliJá
TengingarG ¾
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMSV-BD DN15-DN50 (1)
VöruhópurManual balancing
VörutegundLENO MSV-BD
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.84 Kilogram
Net weight0.772 Kilogram
Volume2.201 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420084602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm