LENO MSV-BD, DN 15 LF
003Z4100
MSV-BD DN 15, LF, ytri skrúfgang., handv. forstillingaloki
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MSV-BD Manual Presetting Valves LENO™
003Z4100
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afrennslisvirkni | Já |
| Afsláttarvirkni | Já |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | DZR-látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerðir tenginga | External thread ISO 228/1 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 2.50 m³/h |
| Lokastærð | DN 15 LFLow flow |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | MSV-BD DN 15, LF, ytri skrúfgang., handv. forstillingaloki |
| Material Description | MSV-BD DN15 LF G¾" filet ext. |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 2.50 bar |
| Mismunaþrýstingur [kPa] [hám.] | 3 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Prófunartappar | Með prófunartöppum |
| SCIP-málsskjalanr. | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Stilliskali | Já |
| Tengingar | G ¾ A |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| Vöruhópur | Manual balancing |
| Vörutegund | LENO MSV-BD |
| Þrýstingsflokkur | PN 20 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.835 Kilogram |
| Net weight | 0.812 Kilogram |
| Volume | 1.417 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420085517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |