Danfoss logo
MSV 003Z4001

LENO MSV-BD, DN 15

003Z4001

MSV-BD DN 15, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., handv. forstillingaloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaInternal thread ISO 228/1
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]3.00 m³/h
LokastærðDN 15
Einkenni
Gildi
LýsingMSV-BD DN 15, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., handv. forstillingaloki
Material DescriptionSTILLILOKI MSV-BD DN15 KVS3,0
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]2.50 bar
Mismunaþrýstingur [kPa] [hám.]3 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparMeð prófunartöppum
SCIP-málsskjalanr.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
StilliskaliJá
TengingarG ½
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMSV-BD DN15-DN50 (2)
VöruhópurManual balancing
VörutegundLENO MSV-BD
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.82 Kilogram
Net weight0.816 Kilogram
Volume1.367 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420084909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm