Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

DN 40

003Z4055

Sett af MSV-BD og MSV-S DN 40, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún
Gerðir tengingaInternal thread ISO 228/1
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]26.00 m³/h
LokastærðDN 40
LýsingSett af MSV-BD og MSV-S DN 40, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang.
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN40
Merking á vöruNo
Mismunaþrýstingur [kPa] [hám.]250 KPa
Einkenni
Gildi
Mismunaþrýstingur [kPa] [lágm.]3 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparMeð prófunartöppum
Rennslisgildi frárennsli [l/h]208 L/h
SCIP-málsskjalanr.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
StilliskaliJá
Tengigerð niðurfallsÞráður
TengingarG 1 ½"
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð niðurfalls [to]NaN in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMSV-BD+S DN15-DN50
VöruhópurManual balancing
VörutegundLENO MSV-BD and MSV-S Set
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.348 Kilogram
Net weight3.3 Kilogram
Volume7.142 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420097305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm