Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 20, ytri skrúfg.

003Z4112

MSV-S DN 20, ytri skrúfgang., snerilloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]6.00 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 20
LýsingMSV-S DN 20, ytri skrúfgang., snerilloki
Material DescriptionMSV-S DN20 G1" ext. for fitting
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparÁn prófunartappa
SCIP-málsskjalanr.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
StilliskaliNei
TengingarG 1 A
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMSV-S DN15-DN50
VöruhópurManual balancing
VörutegundLENO MSV-S
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.513 Kilogram
Net weight0.471 Kilogram
Volume0.65 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420091839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm