Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 15, innri skrúfg.

003Z4011

MSV-S DN 15, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., snerilloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]3.00 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 15
LýsingMSV-S DN 15, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., snerilloki
Material DescriptionMSV-S DN15 G1/2'' int.
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparÁn prófunartappa
SCIP-málsskjalanr.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
StilliskaliNei
TengingarRp ½
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMSV-S DN15-DN50
VöruhópurManual balancing
VörutegundLENO MSV-S
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.402 Kilogram
Net weight0.392 Kilogram
Volume0.683 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420091877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm