Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 50

003Z4026

MSV-O DN 50, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., fast þrengslaop, handv. forstillingaloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniNei
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]37.90 m³/h
LokastærðDN 50
Einkenni
Gildi
LýsingMSV-O DN 50, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., fast þrengslaop, handv. forstillingaloki
Material DescriptionMSV-O DN50 G2" int.
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]2.50 bar
Mismunaþrýstingur [kPa] [hám.]3 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparMeð prófunartöppum
SCIP-málsskjalanr.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
StilliskaliJá
TengingarRp 2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMSV-O DN15-DN50
VöruhópurManual balancing
VörutegundLENO MSV-O
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.854 Kilogram
Net weight2.544 Kilogram
Volume3.393 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420096940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm