Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Lítið flæði, ytri skrúfg.

003Z4131

MSV-B DN 15, ytri skrúfgang., handv. forstillingaloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniNei
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]3.00 m³/h
LokastærðDN 15
LýsingMSV-B DN 15, ytri skrúfgang., handv. forstillingaloki
Material DescriptionMSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparMeð prófunartöppum
StilliskaliJá
StreymisgerðLítið flæði
TengingarG ¾ A
VöruhópurManual balancing
VörutegundLENO MSV-B
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.729 Kilogram
Net weight0.67 Kilogram
Volume1.356 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm