LENO MSV-B, DN 15, innri skrúfg.
003Z4031
MSV-B DN 15, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., handv. forstillingaloki
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: LENO™ MSV-B
Ráðlagður skipti: 003Z7001
003Z4031
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afrennslisvirkni | Nei |
| Afsláttarvirkni | Já |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | DZR-látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 3.00 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 15 |
| Lýsing | MSV-B DN 15, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., handv. forstillingaloki |
| Material Description | MSV-B DN15 G½" int. |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Prófunartappar | Með prófunartöppum |
| SCIP-málsskjalanr. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| Stilliskali | Já |
| Tengingar | Rp ½ |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Vöruhópur | Manual balancing |
| Vörutegund | LENO MSV-B |
| Þrýstingsflokkur | PN 20 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.724 Kilogram |
| Net weight | 0.594 Kilogram |
| Volume | 1.395 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |