AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15
003Z1581
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
003Z1581
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
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerðir tenginga | 18 mm press fitting |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Lokastærð | DN 15 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm |
| Nafnrennsli [m³/klst] | 0.700 m³/h |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Prófunartappar | Með prófunartöppum |
| Streymisgerð | Normal flow |
| Vöruhópur | Pressure independent balancing and control valves |
| Vörutegund | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.32 Kilogram |
| Net weight | 3.285 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731963 |