ÁSOÐIN ENDASTYKKI FYRIR VRG/VRB DN32
065Z7034
ÁSOÐIN ENDASTYKKI FYRIR VRG/VRB DN32
065Z7034
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gerðir tenginga | Ásoðið |
| Lýsing | ÁSOÐIN ENDASTYKKI FYRIR VRG/VRB DN32 |
| Material Description | Tailpiece set of 3 for VRG/B DN32 |
| Pökkunarmagn | 3 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stærð tengingar | G 1 3/4 |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | Other valves accessories |
| Þvermál [mm] | 32 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.024 Kilogram |
| Net weight | 1.024 Kilogram |
| Volume | 1.136 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |