FED, Hárpípa [m]: 4+11
013G5463
FED skynjari fyrir raðarstýringu á kælingar- og hitunarhringrás, 4+11m
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Herb.stillar
013G5463
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Hárpípa [m] | 4+11 |
| Lýsing | FED skynjari fyrir raðarstýringu á kælingar- og hitunarhringrás, 4+11m |
| Material Description | FED-IF HITASTILLIR (KLIMA) |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | "FED-K-V_2" |
| Vöruhópur | Room controller |
| Vörutegund | FED |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.533 Kilogram |
| Net weight | 0.533 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |