Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W DN 25, uppblöndunarloki hitastillis

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún + kalkútfellingavörn
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]70 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]35 °C
Í samræmi við RoHSOut of scope
Innbyggður einstefnulokiJá
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi með einstefnuloka [m3/klst]3.30 m³/h
LokastærðDN 25
LýsingTVM-W DN 25, uppblöndunarloki hitastillis
Material DescriptionTVM-W BLÖNDUNARLOKI DN 25
Merking á vöruYes
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]5.00 bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
Verksmiðjustilling [°C]50 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum"003Z3146"
VöruhópurHot water balancing
VörutegundTVM-W
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.498 Kilogram
Net weight0.498 Kilogram
Volume0.51 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425101717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm