Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 20

003Z3145

TVM-W DN 20, uppblöndunarloki hitastillis

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún + kalkútfellingavörn
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]70 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]35 °C
Í samræmi við RoHSOut of scope
Innbyggður einstefnulokiJá
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi með einstefnuloka [m3/klst]2.10 m³/h
LokastærðDN 20
LýsingTVM-W DN 20, uppblöndunarloki hitastillis
Material DescriptionTVM-W BLÖNDUNARLOKI DN 20
Merking á vöruYes
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]5.00 bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
Verksmiðjustilling [°C]50 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum"003Z3145"
VöruhópurHot water balancing
VörutegundTVM-W
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.416 Kilogram
Net weight0.35 Kilogram
Volume0.488 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425101700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm