TVM-H, DN 25
003Z1127
TVM-H DN 25, uppblöndunarloki hitastillis
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: TVM-H
003Z1127
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 10 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | DZR-látún + kalkútfellingavörn |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flange compression class (EF020149) | PN 10 |
| Gerðir tenginga | ytri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 30 °C |
| Innbyggður einstefnuloki | Nei |
| Kvs-gildi án einstefnuloka [m3/klst] | 3.00 m³/h |
| Kvs-gildi með einstefnuloka [m3/klst] | 2.60 m³/h |
| Lokastærð | DN 25 |
| Lýsing | TVM-H DN 25, uppblöndunarloki hitastillis |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | TVM-H BLÖNDUNARLOKI DN25 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. pressure difference in opened position (EF024113) | 5.00 |
| Merking á vöru | Yes |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 5.00 bar |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 25 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Verksmiðjustilling [°C] | 70 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | "003Z1127" |
| Vöruhópur | Hot water balancing |
| Vörutegund | TVM-H |
| With coupling connection 1 (EF021872) | TRUE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | TRUE |
| With coupling connection 3 (EF020148) | TRUE |
| Þrýstingsflokkur | PN 10 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.774 Kilogram |
| Net weight | 0.774 Kilogram |
| Volume | 0.48 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421524756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |