Danfoss logo
TVM-H 003Z1120

TVM-H, DN 20

003Z1120

TVM-H DN 20, uppblöndunarloki hitastillis

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún + kalkútfellingavörn
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]100 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]70 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]30 °C
Í samræmi við RoHSOut of scope
Innbyggður einstefnulokiNei
Kvs-gildi án einstefnuloka [m3/klst]1.90 m³/h
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi með einstefnuloka [m3/klst]1.65 m³/h
LokastærðDN 20
LýsingTVM-H DN 20, uppblöndunarloki hitastillis
Material DescriptionTVM-H BL�NDUNARLOKI DN20
Merking á vöruYes
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]5.00 bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
Verksmiðjustilling [°C]70 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum"003Z1120"
VöruhópurHot water balancing
VörutegundTVM-H
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.608 Kilogram
Net weight0.579 Kilogram
Volume0.488 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421524695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm