AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h
003Z3795
AQ DN 450, rennslistakm.
003Z3795
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 5.29 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 900.00 m³/h |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lokastærð | DN 450 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | AQ DN 450, rennslistakm. |
| Material Description | AQ DN450 40~400 5.292~900 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 400 KPa |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.] | 40 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stefna | Skilgreint af ör á lokahúsi |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | AQ |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 118 Kilogram |
| Net weight | 118 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235177 |