AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h
003Z3794
AQ DN 450, rennslistakm.
003Z3794
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 4.30 m³/h |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lokastærð | DN 450 |
| Lýsing | AQ DN 450, rennslistakm. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | AQ Valve 450mm |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 210 KPa |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.] | 35 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Rennsli [m³/klst] | 4.30 m³/h |
| Stefna | Skilgreint af ör á lokahúsi |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | AQ |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 118 Kilogram |
| Net weight | 118 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235160 |