Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h

003Z3793

AQ DN 450, rennslistakm.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flæði [m³/h] [lágm.]3.96 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]1023.00 m³/h
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
LokastærðDN 450
Einkenni
Gildi
LýsingAQ DN 450, rennslistakm.
Material DescriptionAQ DN450 21~210 3.960~1023
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]210 KPa
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]21 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StefnaSkilgreint af ör á lokahúsi
VöruhópurOther valves
VörutegundAQ
ÞrýstingsflokkurPN 25

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight118 Kilogram
Net weight118 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425235153