Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1008 m³/h

003Z3788

AQ DN 400, rennslistakm.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flæði [m³/h] [lágm.]4.30 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]1008.00 m³/h
Hæð [mm]510 mm
Hæð með próf.töppum [mm]550 mm
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Lengd [m]243.00 m
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 400
LýsingAQ DN 400, rennslistakm.
Material DescriptionAQ DN400 dPv 35-210kPa Flow 4,30-1008,00
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]210 KPa
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]35 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StefnaSkilgreint af ör á lokahúsi
VöruhópurOther valves
VörutegundAQ
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þyngd [kg]87.300 kg

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight62 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight62 Kilogram