Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 350, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 834.55 m³/h

003Z3785

AQ DN 350, rennslistakm.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flæði [m³/h] [lágm.]4.30 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]834.55 m³/h
Hæð [mm]448 mm
Hæð með próf.töppum [mm]478 mm
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Lengd [m]243.00 m
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 350
LýsingAQ DN 350, rennslistakm.
Material DescriptionAQ DN350 dPv 35-210kPa Flow 4,30-834,55
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]210 KPa
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]35 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StefnaSkilgreint af ör á lokahúsi
VöruhópurOther valves
VörutegundAQ
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þyngd [kg]55.000 kg

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight55 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight55 Kilogram