AQ, DN 300, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 340.74 m³/h
003Z3783
AQ DN 300, rennslistakm.
003Z3783
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 5.29 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 340.74 m³/h |
| Hæð [mm] | 398 mm |
| Hæð með próf.töppum [mm] | 428 mm |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lengd [m] | 243.00 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 300 |
| Lýsing | AQ DN 300, rennslistakm. |
| Material Description | AQ DN300 dPv 40-400kPa Flow 5,29-340,74 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 400 KPa |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.] | 40 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stefna | Skilgreint af ör á lokahúsi |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | AQ |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þyngd [kg] | 48.800 kg |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 42 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Net weight | 41.3 Kilogram |