AQ, DN 300, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 630 m³/h
003Z3782
AQ DN 300, rennslistakm.
003Z3782
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 4.30 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 630.00 m³/h |
| Hæð [mm] | 398 mm |
| Hæð með próf.töppum [mm] | 428 mm |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lengd [m] | 243.00 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 300 |
| Lýsing | AQ DN 300, rennslistakm. |
| Material Description | AQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 210 KPa |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.] | 35 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stefna | Skilgreint af ör á lokahúsi |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | AQ |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þyngd [kg] | 48.800 kg |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 49.5 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Net weight | 39.5 Kilogram |