AQ, DN 300, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 544.86 m³/h
003Z3781
AQ DN 300, rennslistakm.
003Z3781
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 3.96 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 544.86 m³/h |
| Hæð [mm] | 398 mm |
| Hæð með próf.töppum [mm] | 428 mm |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lengd [m] | 243.00 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 300 |
| Lýsing | AQ DN 300, rennslistakm. |
| Material Description | AQ DN300 dPv 21-210kPa Flow 3,96-544,86 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 210 KPa |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.] | 21 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stefna | Skilgreint af ör á lokahúsi |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | AQ |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þyngd [kg] | 48.800 kg |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 48.8 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Net weight | 48.8 Kilogram |