Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 399.56 m³/h

003Z3778

AQ DN 250, rennslistakm.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flæði [m³/h] [lágm.]3.96 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]399.56 m³/h
Hæð [mm]339 mm
Hæð með próf.töppum [mm]369 mm
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Lengd [m]243.00 m
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 250
LýsingAQ DN 250, rennslistakm.
Material DescriptionAQ DN250 dPv 21-210kPa Flow 3,96-399,56
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]210 KPa
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]21 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StefnaSkilgreint af ör á lokahúsi
VöruhópurOther valves
VörutegundAQ
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þyngd [kg]30.800 kg

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30.8 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight30.8 Kilogram