Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 289.55 m³/h

003Z3776

AQ DN 200, rennslistakm.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flæði [m³/h] [lágm.]4.30 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]289.55 m³/h
Hæð [mm]270 mm
Hæð með próf.töppum [mm]300 mm
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Lengd [m]220.00 m
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 200
LýsingAQ DN 200, rennslistakm.
Material DescriptionAQ DN200 dPv 35-210kPa Flow 4,30-289,55
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]210 KPa
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]35 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StefnaSkilgreint af ör á lokahúsi
VöruhópurOther valves
VörutegundAQ
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þyngd [kg]22.300 kg

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight24.8 Kilogram