Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 153.29 m³/h

003Z3773

AQ DN 150, rennslistakm.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flæði [m³/h] [lágm.]4.30 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]153.29 m³/h
Hæð [mm]218 mm
Hæð með próf.töppum [mm]248 mm
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Lengd [m]220.00 m
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 150
LýsingAQ DN 150, rennslistakm.
Material DescriptionAQ DN150 dPv 35-210kPa Flow 4,30-153,29
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]210 KPa
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]35 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StefnaSkilgreint af ör á lokahúsi
VöruhópurOther valves
VörutegundAQ
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þyngd [kg]14.200 kg

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.2 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight14.2 Kilogram