Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 145.3 m³/h

003Z3772

AQ DN 150, rennslistakm.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flæði [m³/h] [lágm.]3.96 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]145.30 m³/h
Hæð [mm]218 mm
Hæð með próf.töppum [mm]248 mm
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Lengd [m]220.00 m
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 150
LýsingAQ DN 150, rennslistakm.
Material DescriptionAQ DN150 dPv 21-210kPa Flow 3,96-145,30
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]210 KPa
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]21 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StefnaSkilgreint af ör á lokahúsi
VöruhópurOther valves
VörutegundAQ
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þyngd [kg]14.200 kg

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight20 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight16.6 Kilogram