AQ, DN 125, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 108.97 m³/h
003Z3769
AQ DN 125, rennslistakm.
003Z3769
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 3.96 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 108.97 m³/h |
| Hæð [mm] | 193 mm |
| Hæð með próf.töppum [mm] | 223 mm |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lengd [m] | 220.00 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 125 |
| Lýsing | AQ DN 125, rennslistakm. |
| Material Description | AQ DN125 dPv 21-210kPa Flow 3,96-108,97 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 210 KPa |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.] | 21 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stefna | Skilgreint af ör á lokahúsi |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | AQ |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þyngd [kg] | 11.400 kg |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 18 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Net weight | 12.8 Kilogram |