Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3765

AQ DN 80, rennslistakm.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flæði [m³/h] [lágm.]5.29 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]22.72 m³/h
Hæð [mm]112 mm
Hæð með próf.töppum [mm]137 mm
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Lengd [m]188.00 m
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 80
LýsingAQ DN 80, rennslistakm.
Material DescriptionAQ DN80 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]400 KPa
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]40 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StefnaSkilgreint af ör á lokahúsi
VöruhópurOther valves
VörutegundAQ
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þyngd [kg]4.200 kg

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight1 Kilogram