AQ, DN 65, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h
003Z3763
AQ DN 65, rennslistakm.
003Z3763
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 5.29 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 22.72 m³/h |
| Hæð [mm] | 110 mm |
| Hæð með próf.töppum [mm] | 135 mm |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lengd [m] | 188.00 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 65 |
| Lýsing | AQ DN 65, rennslistakm. |
| Material Description | AQ DN65 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 400 KPa |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.] | 40 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stefna | Skilgreint af ör á lokahúsi |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | AQ |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þyngd [kg] | 4.200 kg |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Net weight | 4.3 Kilogram |