Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 65, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3762

AQ DN 65, rennslistakm.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flæði [m³/h] [lágm.]3.96 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]36.32 m³/h
Hæð [mm]110 mm
Hæð með próf.töppum [mm]135 mm
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Lengd [m]188.00 m
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 65
LýsingAQ DN 65, rennslistakm.
Material DescriptionAQ DN65 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]210 KPa
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]21 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StefnaSkilgreint af ör á lokahúsi
VöruhópurOther valves
VörutegundAQ
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þyngd [kg]4.200 kg

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.2 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight4.2 Kilogram