AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h
003Z3759
AQ DN 40, rennslistakm.
003Z3759
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 1.37 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 6.66 m³/h |
| Hæð [mm] | 108 mm |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lengd [m] | 158.00 m |
| Lokastærð | DN 40 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | AQ DN 40, rennslistakm. |
| Material Description | AQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/ |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 400 KPa |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.] | 40 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stefna | Skilgreint af ör á lokahúsi |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | AQ |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þyngd [kg] | 1.500 kg |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.5 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Net weight | 1.43 Kilogram |