Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAM, DN 600, Mótorstýrður mótorloki, Stýrieining, Mótun, PN 16

003Z6401

VFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]140.0 W
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokadisksRyðfrítt stál
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC220 V
Gerð aðgerðarStýrieining
Gerð lokaMótorstýrður mótorloki
Gerð stýrimerkisMótun
Gerðir tengingaKragi
Handvirk stýringJá
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Inngangsmerki stýringar Y [mA]0(4) - 20 mA
Inngangsmerki stýringar Y [V]0(2) - 10 V
IP-varnarflokkurIP67
Kvs-gildi [m³/klst]36946.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 600
LýsingVFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Material DescriptionC4C VFH2-FAM DN600 flange mod 2-10v/4-20
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]2500 N-m
StöðuvísirJá
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
VerndarflokkurII
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-FAM
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight239.7 Kilogram
Net weight204.9 Kilogram
Volume669.882 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162464670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm