Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 300, Mótorstýrður mótorloki, Stýrieining, Mótun, PN 16

003Z6387

VFH2-LAM DN 300, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]90.0 W
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokadisksRyðfrítt stál
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC220 V
Gerð aðgerðarStýrieining
Gerð lokaMótorstýrður mótorloki
Gerð stýrimerkisMótun
Gerðir tengingaEyra
Handvirk stýringJá
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Inngangsmerki stýringar Y [mA]0(4) - 20 mA
Inngangsmerki stýringar Y [V]0(2) - 10 V
IP-varnarflokkurIP67
Kvs-gildi [m³/klst]7557.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 300
LýsingVFH2-LAM DN 300, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN300 lug mod 2-10v/4-20mA
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]400 N-m
StöðuvísirJá
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
VerndarflokkurII
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-LAM
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight53.82 Kilogram
Net weight40.82 Kilogram
Volume157.036 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162464564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm