Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 125, Mótorstýrður mótorloki, Stýrieining, Kveikt/slökkt, PN 16

003Z6378

VFH2 -LAO DN 125, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]25.0 W
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokadisksRyðfrítt stál
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC220 V
Gerð aðgerðarStýrieining
Gerð lokaMótorstýrður mótorloki
Gerð stýrimerkisKveikt/slökkt
Gerðir tengingaEyra
Handvirk stýringJá
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
IP-varnarflokkurIP67
Kvs-gildi [m³/klst]874.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 125
LýsingVFH2 -LAO DN 125, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Material DescriptionVFH2-LAO DN125 lug on/off
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]100 N-m
StöðuvísirJá
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
VerndarflokkurII
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-LAO
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.49 Kilogram
Net weight11.27 Kilogram
Volume31.36 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162464465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm