Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 50, Mótorstýrður mótorloki, Stýrieining, Mótun, PN 16

003Z6367

VFH2-LAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]10.0 W
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokadisksRyðfrítt stál
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC220 V
Gerð aðgerðarStýrieining
Gerð lokaMótorstýrður mótorloki
Gerð stýrimerkisMótun
Gerðir tengingaEyra
Handvirk stýringJá
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Inngangsmerki stýringar Y [V]0(2) - 10 V
IP-varnarflokkurIP67
Kvs-gildi [m³/klst]82.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 50
LýsingVFH2-LAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN50 lug mod 2-10v
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]50 N-m
StöðuvísirJá
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
VerndarflokkurI
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-LAM
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.2 Kilogram
Net weight5.51 Kilogram
Volume13.276 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162464359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm