Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 500, Handstýrður spjaldloki, Snigildrif, PN 16

003Z5415

VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokadisksRyðfrítt stál
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð aðgerðarSnigildrif
Gerð lokaHandstýrður spjaldloki
Gerðir tengingaEyra
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]23915.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 500
LýsingVFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Material DescriptionVFH2-LG DN500 lug worm gear
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]1600 N-m
StöðuvísirJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-LG
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]16.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight172.22 Kilogram
Net weight172.22 Kilogram
Volume457 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162494882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm