Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 150, Handstýrður spjaldloki, Snigildrif, PN 16

003Z5408

VFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni lokadisksRyðfrítt stál
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð aðgerðarSnigildrif
Gerð lokaHandstýrður spjaldloki
Gerðir tengingaEyra
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]1348.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 150
LýsingVFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Material DescriptionVFH2-LG DN150 lug worm gear
Product lineHydronic Balancing and Controls
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]100 N-m
StöðuvísirJá
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-LG
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]16.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.24 Kilogram
Net weight14.24 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume25.7 Liter
EAN/UPC5715162466612