Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 500, Handstýrður spjaldloki, Snigildrif, PN 16

003Z2415

VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokadisksRyðfrítt stál
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð aðgerðarSnigildrif
Gerð lokaHandstýrður spjaldloki
Gerðir tengingaEyra
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]23915.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 500
LýsingVFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Material DescriptionDN500 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]1600 N-m
StöðuvísirJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-WG
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]16.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight139 Kilogram
Net weight139 Kilogram
Volume495.444 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104522128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm