Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 400, Handstýrður spjaldloki, Snigildrif, PN 16

003Z2413

VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokadisksNylon coated
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð aðgerðarSnigildrif
Gerð lokaHandstýrður spjaldloki
Gerðir tengingaKísilþynna
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]14042.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 400
LýsingVFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Material DescriptionDN400 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]1000 N-m
StöðuvísirJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-WG
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]16.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight86.5 Kilogram
Net weight86.5 Kilogram
Volume330.41 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104522104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm