Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 150, Handstýrður spjaldloki, Handfang, PN 16

003Z2405

VFH2 -WH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni lokadisksNylon coated
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð aðgerðarHandfang
Gerð lokaHandstýrður spjaldloki
Gerðir tengingaKísilþynna
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]1348.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 150
LýsingVFH2 -WH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Material DescriptionDN150 Handle manual, PN16, 16Bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]100 N-m
StöðuvísirJá
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-WH
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]16.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.55 Kilogram
Net weight8.55 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume23.522 Liter
EAN/UPC5710104522029