Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 250, Mótorstýrður mótorloki, Stýrieining, Mótun, PN 16

003Z2385

VFH2-WAM DN 250, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]45.0 W
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokadisksNylon coated
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC220 V
Gerð aðgerðarStýrieining
Gerð lokaMótorstýrður mótorloki
Gerð stýrimerkisMótun
Gerðir tengingaKísilþynna
Handvirk stýringJá
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Inngangsmerki stýringar Y [mA]0(4) - 20 mA
Inngangsmerki stýringar Y [V]0(2) - 10 V
IP-varnarflokkurIP67
Kvs-gildi [m³/klst]5550.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 250
LýsingVFH2-WAM DN 250, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Material DescriptionC4C DN250 butterfly valve Mod
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]200 N-m
StöðuvísirJá
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
VerndarflokkurII
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-WAM
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight43.88 Kilogram
Net weight32.68 Kilogram
Volume104.576 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104521817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm