VFH2-WAM, DN 150, Mótorstýrður mótorloki, Stýrieining, Mótun, PN 16
003Z2381
VFH2-WAM DN 150, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
003Z2381
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] | 25.0 W |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokadisks | Nylon coated |
| Efni lokastykkis | Deigt járn (DIN GGG40) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 220 V |
| Gerð aðgerðar | Stýrieining |
| Gerð loka | Mótorstýrður mótorloki |
| Gerð stýrimerkis | Mótun |
| Gerðir tenginga | Kísilþynna |
| Handvirk stýring | Já |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 95 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inngangsmerki stýringar Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Inngangsmerki stýringar Y [V] | 0(2) - 10 V |
| IP-varnarflokkur | IP67 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1348.00 m³/h |
| Lekahraði [% Kvs] | Lekahraði A |
| Lokastærð | DN 150 |
| Lýsing | VFH2-WAM DN 150, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16 |
| Material Description | C4C DN150 butterfly valve Mod |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| Snúningshorn [°] | 90 ° |
| Snúningsvægi notkunar [Nm] | 100 N-m |
| Stöðuvísir | Já |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Verndarflokkur | II |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Vöruhópur | Butterfly valves |
| Vörutegund | VFH2-WAM |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 10.000 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 14.63 Kilogram |
| Net weight | 13.35 Kilogram |
| Volume | 24.128 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521770 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |