Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 40, Mótorstýrður mótorloki, Stýrieining, Mótun, PN 16

003Z2365

VFH2-WAM DN 40, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]10.0 W
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokadisksNylon coated
Efni lokastykkisDeigt járn (DIN GGG40)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC220 V
Gerð aðgerðarStýrieining
Gerð lokaMótorstýrður mótorloki
Gerð stýrimerkisMótun
Gerðir tengingaKísilþynna
Handvirk stýringJá
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Inngangsmerki stýringar Y [mA]0(4) - 20 mA
IP-varnarflokkurIP67
Kvs-gildi [m³/klst]72.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]Lekahraði A
LokastærðDN 40
LýsingVFH2-WAM DN 40, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16
Material DescriptionC4C DN40 butterfly valve Mod4-20mA
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Snúningshorn [°]90 °
Snúningsvægi notkunar [Nm]50 N-m
StöðuvísirJá
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
VerndarflokkurII
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
VöruhópurButterfly valves
VörutegundVFH2-WAM
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.26 Kilogram
Net weight5.51 Kilogram
Volume13.699 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104521619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm