Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

QT, 45 °C - 60 °C

003Z0398

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), hreyfiliði hitastillis fyrir hitastýringu bakrásar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]45 °C
Í samræmi við RoHSOut of scope
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [m]0.6 m
LýsingQT 45-60°C, DN15-32 (4.0), hreyfiliði hitastillis fyrir hitastýringu bakrásar
Material DescriptionQT 45-60°C (DN15-32)
Product lineHydronic Balancing and Controls
Samhæfni við AB-QM stærðDN 15-32
SCIP-málsskjalanr.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumQT
VöruhópurOne-pipe solutions
VörutegundQT

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.23 Kilogram
Net weight0.214 Kilogram
Volume1.441 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5714279227680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm