Danfoss logo
AB-QT 003Z0385 2

QT, 35 °C - 50 °C

003Z0385

QT 35-50 °C, DN 25-32, hreyfiliði hitastillis fyrir hitastýringu bakrásar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Hitastillisvið [°C] [hám.]50 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]35 °C
Lengd hárpípu [m]0.6 m
Einkenni
Gildi
LýsingQT 35-50 °C, DN 25-32, hreyfiliði hitastillis fyrir hitastýringu bakrásar
Material DescriptionQT 35-50°C (DN10-20)
Product lineHydronic Balancing and Controls
Samhæfni við AB-QM stærðDN 25-32
SCIP-málsskjalanr.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumQT
VöruhópurOne-pipe solutions
VörutegundQT

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.23 Kilogram
Net weight0.214 Kilogram
Volume1.482 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104012957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm