QT, 45 °C - 60 °C
003Z0382
QT 45-60 °C, DN 10-20, hreyfiliði hitastillis fyrir hitastýringu bakrásar
003Z0382
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 45 °C |
| Í samræmi við RoHS | Out of scope |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [m] | 0.6 m |
| Lýsing | QT 45-60 °C, DN 10-20, hreyfiliði hitastillis fyrir hitastýringu bakrásar |
| Material Description | QT 45-60°C (DN10-20) |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Samhæfni við AB-QM stærð | DN 10-20 |
| SCIP-málsskjalanr. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | QT |
| Vöruhópur | One-pipe solutions |
| Vörutegund | QT |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.214 Kilogram |
| Net weight | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.393 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011950 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |