CCR3+
003Z0396
CCR3+ Stýring, bakrásarhitastigs stýring og hitastigskráning
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Lausn með einni lögn
003Z0396
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun (biðstaða) [W] | 10.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Fjöldi stýrðra uppstreyma (grunnur) | 20 |
| Fjöldi stýrðra uppstreyma (samhliða tenging) | 36 |
| Gagnasamskiptareglur | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
| Gerð algóritma | PWM |
| IP-varnarflokkur | IP20 |
| Lýsing | CCR3+ Stýring, bakrásarhitastigs stýring og hitastigskráning |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | CCR3+ Controller |
| Merking á vöru | Yes |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Tegund vaxmótors | NO (venjulega opið) |
| Uppsetning | Din TEINN 35 mm |
| Úttaksmerki til hreyfiliða [A] | 1.0 A |
| Úttaksmerki til hreyfiliða [V] | 24 V |
| Úttaksmerki viðvörunar [A] | 1.000 A |
| Úttaksmerki viðvörunar DC [V] | 24 V |
| Vöruhópur | One-pipe solutions |
| Vörutegund | CCR3+ |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.448 Kilogram |
| Net weight | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.309 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |