Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR+

003Z3852

CCR+ undireining, fyrir CCR2+/CCR3+ kerfisbreytingar, + 16 inntak/úttak
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Hitajöfnun, Lausn með einni lögn

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun (biðstaða) [W]3.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Fjöldi stýrðra uppstreyma (grunnur)16
IP-varnarflokkurIP20
LýsingCCR+ undireining, fyrir CCR2+/CCR3+ kerfisbreytingar, + 16 inntak/úttak
Einkenni
Gildi
Material DescriptionCCR+ Slave Unit
Merking á vöruYes
Product lineHydronic Balancing and Controls
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UppsetningDin TEINN 35 mm
VöruhópurHot water balancing
VörutegundCCR+

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.304 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Volume1.309 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428512985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm